Menu Search

Patas de perfil bajo 25.0 mm M6 25.0 mm Negro

PE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Referencia de Essentra:

10286784

Número de pieza del fabricante:

498655

3465 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4537 €
5000 + 0,431 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

453,70 €

1000 x 0,4537 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Diámetro de la base 25.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Material de base PE
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros