Menu Search

Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M10 65.0 mm Negro

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 75.0 mm | 2.953 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Referencia de Essentra:

10290552

Número de pieza del fabricante:

499331

690 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 1,679 €
300 - 1499 0,7993 €
1500 + 0,7593 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

50,37 €

30 x 1,679 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material de base PA
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo Nylon:Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros