Menu Search

30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8 15.0 mm

La pata de nivelación para montaje en espárrago con base rígida de PEBD tiene un diámetro de 30 mm y una base rígida con una altura de 8 mm que nivela y absorbe las vibraciones.
Referencia de Essentra:

10290859

Número de pieza del fabricante:

499361

8154 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 1,539 €
100 - 499 0,734 €
500 + 0,696 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material de base PEBD
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad:Nylon
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros