Menu Search

Patas de perfil bajo 44.0 mm M10 20.0 mm Negro

PE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 44.0 mm | 1.732 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Referencia de Essentra:

10294086

Número de pieza del fabricante:

499810

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 1,2352 €
1250 + 1,1734 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

308,80 €

250 x 1,2352 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 44.0 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Material de base PE
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros