Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
4,008 € - 4,219 € 1241 En stock
M8
Polipropileno
4,533 € - 4,773 € 620 En stock
M8
Polipropileno
4,047 € - 4,26 € 413 En stock
M10
Polipropileno
6,071 € - 6,39 € 2993 En stock
M10
Polipropileno
3,798 € - 3,997 € 166 En stock
M8
Polipropileno
4,599 € - 4,841 € 640 En stock
M8
Polipropileno
2,811 € - 2,957 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Polipropileno
4,232 € - 4,452 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Polipropileno
3,354 € - 3,532 € 470 En stock
M8
Polipropileno
4,483 € - 4,713 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Polipropileno
2,978 € - 3,135 € 430 En stock
M8
Polipropileno
2,508 € - 2,644 € 1987 En stock
M6
Polipropileno
3,553 € - 3,731 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Polipropileno
3,981 € - 4,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Polipropileno
2,654 € - 2,79 € 425 En stock
M6
Polipropileno
4,744 € - 4,995 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Polipropileno
2,362 € - 2,487 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Polipropileno
0,7593 € - 1,679 € 690 En stock
M10
Nylon:Acero
3,166 € - 3,334 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Polipropileno
  • de 3
Patas ajustables 38.0 mm M8 40.0 mm Negro

10351383

Rango de precios
4,219 € - 4,008 €

Niveles de existencias
1241 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas ajustables 38.0 mm M8 80.0 mm Negro

10351420

Rango de precios
4,773 € - 4,533 €

Niveles de existencias
620 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Negro

10351284

Rango de precios
4,26 € - 4,047 €

Niveles de existencias
413 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Negro

10351321

Rango de precios
6,39 € - 6,071 €

Niveles de existencias
2993 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Negro

10351376

Rango de precios
3,997 € - 3,798 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Negro

10351413

Rango de precios
4,841 € - 4,599 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 25.0 mm M6 25.0 mm Negro

10324820

Rango de precios
2,957 € - 2,811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 35.0 mm M10 35.0 mm Negro

10324882

Rango de precios
4,452 € - 4,232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 37.0 mm M8 16.0 mm Negro

10324851

Rango de precios
3,532 € - 3,354 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PE;PA
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 25.0 mm M10 25.0 mm Negro

10324899

Rango de precios
4,713 € - 4,483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 16.0 mm M8 20.0 mm Negro

10324837

Rango de precios
3,135 € - 2,978 €

Niveles de existencias
430 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 25.0 mm Negro

10324806

Rango de precios
2,644 € - 2,508 €

Niveles de existencias
1987 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material de base
    PE;PA
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 20.0 mm M8 20.0 mm Negro

10324868

Rango de precios
3,731 € - 3,553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PE;PA
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

10324875

Rango de precios
4,19 € - 3,981 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PE;PA
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 50.0 mm M6 50.0 mm Negro

10324813

Rango de precios
2,79 € - 2,654 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material de base
    PE;PA
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 35.0 mm M10 35.0 mm Negro

10324905

Rango de precios
4,995 € - 4,744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas de perfil bajo 20.0 mm M6 20.0 mm Negro

10324790

Rango de precios
2,487 € - 2,362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M10 65.0 mm Negro

10290552

Rango de precios
1,679 € - 0,7593 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon:Acero
Patas de perfil bajo 25.0 mm M8 25.0 mm Negro

10324844

Rango de precios
3,334 € - 3,166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PE;PA
  • Tipo de la base
    Low Profile
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno