Menu Search

Patas ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10255223

Número de pieza del fabricante:

463787

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
175 - 874 2,379 €
875 + 2,2601 €
Paquete estándar: 175

Solicitar en múltiplos de 175

Precio total:

416,33 €

175 x 2,379 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 46.0 mm
Longitud de la rosca 60.0 mm
Material de base Acero
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros