Menu Search

Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M8 15.0 mm Negro

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 17.0 mm | 0.669 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Referencia de Essentra:

10290484

Número de pieza del fabricante:

499324

4581 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,883 €
1000 - 4999 0,4205 €
5000 + 0,3995 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

88,30 €

100 x 0,883 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material de base PA
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo Nylon:Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros