Menu Search

Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M10 145.0 mm Negro

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 145.0 mm | 5.709 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Referencia de Essentra:

10290583

Número de pieza del fabricante:

499334

254 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 3,166 €
100 - 499 1,508 €
500 + 1,433 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material de base PA
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo Nylon:Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros