Menu Search

27.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10 20.0 mm

La pata de nivelación de nylon con espárrago con base rígida cuenta con una base rígida de 27 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta.
Referencia de Essentra:

10290750

Número de pieza del fabricante:

499351

2461 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
75 - 749 1,3129 €
750 - 3749 0,6252 €
3750 + 0,594 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material de base PA
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo Nylon:Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros