Menu Search

Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M10 65.0 mm Negro

La pata de nivelación de nylon con espárrago con base rígida cuenta con una base rígida de 27 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta.
Referencia de Essentra:

10290804

Número de pieza del fabricante:

499356

1047 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 1,8503 €
300 - 1499 0,8813 €
1500 + 0,837 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

55,51 €

30 x 1,8503 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Material de base PA
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros