Menu Search

Patas ajustables hexagonales 30.0 mm M8 35.0 mm Negro

La pata de nivelación con espárrago con base rígida de PEBD cuenta con una base rígida de 30 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10290873

Número de pieza del fabricante:

499363

1580 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 1,662 €
100 - 499 0,791 €
500 + 0,751 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material de base PEBD
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo PEBD:Acero al carbono
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros