Menu Search

Octagonal Octagonal Pata de nivelado para montaje de espárrago M6 18.0 mm

La pata de nivelación de goma con espárrago con base rígida cuenta con una base rígida de 36 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10291597

Número de pieza del fabricante:

499439

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,8362 €
250 + 2,694 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Material de base Goma
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo Goma;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros