Menu Search

Patas ajustables Octagonal 36.0 mm M8 18.0 mm Goma

La pata de nivelación de goma con espárrago con base rígida cuenta con una base rígida de 36 mm para montar maquinaria o cintas transportadoras de hasta .
Referencia de Essentra:

10291627

Número de pieza del fabricante:

499442

4762 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,0284 €
250 + 2,878 €
Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Material de base Goma
Tipo de la base Hexagonal
Color Negro
Material completo Goma;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros