Menu Search

Patas ajustables no articuladas 50.0 mm M10 80.0 mm Natural

Referencia de Essentra:

10300350

Número de pieza del fabricante:

550109

144 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 11 57,16 €
12 - 59 27,22 €
60 + 25,86 €
Paquete estándar: 12

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

57,16 €

1 x 57,16 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 50.0 mm
Longitud de la rosca 80.0 mm
Material de base Acero inoxidable
Tipo de la base Plástico rígido
Color Natural
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros