Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M10 75.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10252918

Número de pieza del fabricante:

462403

112 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 47 40,46 €
48 - 239 19,27 €
240 + 18,31 €
Paquete estándar: 48

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

40,46 €

1 x 40,46 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 55.0 mm
Capacidad de carga 500.0 kg
Longitud de la rosca 75.0 mm
Material de base PA
Tipo de la base Rotación de plástico
Código de material 7326909890
Color Negro
Material completo de la rosca Acero inoxidable
Material roscado Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros