Menu Search

Patas antivibración 75.0 mm M16 150.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10274880

Número de pieza del fabricante:

493711

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 49,6575 €
20 + 47,1825 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

198,63 €

4 x 49,6575 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Material de base Acero inoxidable
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Articulación giratoria 7 °
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros