Menu Search

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
38,0487 € - 40,045 € 4 En stock
M12
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
27,50 € - 60,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Swivel
Cromado
60.0 mm
Acero suave
50.0 mm
55,6975 € - 58,635 € 8 En stock
M20
Swivel
Cromado
Acero suave
78,98 € - 174,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Plástico rígido
Negro
Acero suave niquelado
31,26 € - 69,10 € 26 En stock
M10
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
121,545 € - 127,94 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
41,915 € - 44,12 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Swivel
Cromado
Acero suave
26,88 € - 59,42 € 28 En stock
M8
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
79,9625 € - 84,175 € 54 En stock
M20
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
33,91 € - 35,6975 € 32 En stock
M12
Swivel
Cromado
Acero suave
80,8625 € - 85,115 € 23 En stock
M12
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
184,7775 € - 194,495 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
63,535 € - 66,88 € 1 En stock
M12
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
75,7425 € - 79,7225 € 26 En stock
M16
Swivel
Cromado
Acero Inoxidable;Goma de nitrilo
75,7312 € - 79,7225 € 24 En stock
M12
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
158,725 € - 167,085 € 16 En stock
M16
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
132,58 € - 139,56 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Metal Swivel
Cromado
Acero inoxidable; Acero suave
71,08 € - 74,8225 € 10 En stock
M12
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
53,44 € - 118,14 € 38 En stock
M10
Swivel
Cromado
75.0 mm
Acero inoxidable
38.0 mm
143,95 € - 151,525 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Swivel
Cromado
Acero inoxidable
  • de 4
Patas de perfil bajo 60.0 mm M12 150.0 mm Cromado

10300237

Rango de precios
40,045 € - 38,0487 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas de perfil bajo 50.0 mm M8 60.0 mm Cromado

10300275

Rango de precios
60,80 € - 27,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Patas de perfil bajo 100.0 mm M20 150.0 mm Cromado

10300312

Rango de precios
58,635 € - 55,6975 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 75.0 mm Negro

10378014

Rango de precios
174,60 € - 78,98 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Código de material
    7326909890
Patas de perfil bajo 50.0 mm M10 75.0 mm Cromado

10300220

Rango de precios
69,10 € - 31,26 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas de perfil bajo 120.0 mm M24 200.0 mm Cromado

10300268

Rango de precios
127,94 € - 121,545 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas de perfil bajo 80.0 mm M16 150.0 mm Cromado

10300305

Rango de precios
44,12 € - 41,915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas de perfil bajo 50.0 mm M8 60.0 mm Cromado

10300213

Rango de precios
59,42 € - 26,88 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas de perfil bajo 100.0 mm M20 150.0 mm Cromado

10300251

Rango de precios
84,175 € - 79,9625 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas de perfil bajo 60.0 mm M12 150.0 mm Cromado

10300299

Rango de precios
35,6975 € - 33,91 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 125.0 mm Cromado

10253328

Rango de precios
85,115 € - 80,8625 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 200.0 mm Cromado

10253366

Rango de precios
194,495 € - 184,7775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables higiénicas 55.0 mm M12 92.0 mm Cromado

10300152

Rango de precios
66,88 € - 63,535 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables higiénicas 75.0 mm M16 92.0 mm Cromado

10300190

Rango de precios
79,7225 € - 75,7425 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    7 °
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 75.0 mm Cromado

10253311

Rango de precios
79,7225 € - 75,7312 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 150.0 mm Cromado

10253359

Rango de precios
167,085 € - 158,725 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 150.0 mm Cromado

10253397

Rango de precios
139,56 € - 132,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Metal Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables higiénicas 50.0 mm M12 92.0 mm Cromado

10300183

Rango de precios
74,8225 € - 71,08 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    7 °
Patas ajustables de alta resistencia 38.0 mm M10 75.0 mm Cromado

10253304

Rango de precios
118,14 € - 53,44 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 75.0 mm Cromado

10253342

Rango de precios
151,525 € - 143,95 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°