Menu Search

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
91,395 € - 96,2025 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Metal Swivel
Cromado
Acero inoxidable; Acero suave
119,9975 € - 126,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
51,33 € - 113,48 € 91 En stock
M8
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
83,8825 € - 88,2925 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
242,1675 € - 254,9075 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
91,6475 € - 96,465 € 3 En stock
M16
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
73,5775 € - 77,455 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Cromado
Acero Inoxidable;Goma de nitrilo
53,085 € - 55,875 € 1 En stock
M16
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
28,14 € - 62,21 € 35 En stock
M10
Rotación de plástico
Cromado
Acero suave
3,9028 € - 4,1084 € 3422 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
Espárrago de acero BZP: Plástico
7,7268 € - 8,1334 € 5000 En stock
M12
Plástico rígido
Negro
Polipropileno;Acero
5,7952 € - 6,10 € 2330 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
Poliamida; Acero suave
6,86 € - 15,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Rotación de plástico
Cobre
Acero
7,795 € - 8,2025 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Rotación de plástico
Cobre
Acero
8,035 € - 8,455 € 8 En stock
M8 x 1.25
Rotación de plástico
Cromado
Acero
481,2125 € - 506,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 2.5
Rotación de plástico
Cromado
51.0 mm
Acero
76.0 mm
114,00 € - 251,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24 x 3.0
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
10,62 € - 23,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Rotación de plástico
Cobre
Acero
14,4425 € - 15,205 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12 x 1.75
Rotación de plástico
Cromado
Acero
63,17 € - 139,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de plástico
Cromado
Acero inoxidable
  • de 4
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 150.0 mm Cromado

10253380

Rango de precios
96,2025 € - 91,395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Metal Swivel
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 92.0 mm Cromado

10300176

Rango de precios
126,32 € - 119,9975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 38.0 mm M8 60.0 mm Cromado

10253298

Rango de precios
113,48 € - 51,33 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 160.0 mm Cromado

10253335

Rango de precios
88,2925 € - 83,8825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 150.0 mm Cromado

10253373

Rango de precios
254,9075 € - 242,1675 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables higiénicas 75.0 mm M16 92.0 mm Cromado

10300169

Rango de precios
96,465 € - 91,6475 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 92.0 mm Cromado

10300206

Rango de precios
77,455 € - 73,5775 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    7 °
Patas de perfil bajo 80.0 mm M16 150.0 mm Cromado

10300244

Rango de precios
55,875 € - 53,085 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas de perfil bajo 50.0 mm M10 75.0 mm Cromado

10300282

Rango de precios
62,21 € - 28,14 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    20°
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M10 20.0 mm Negro

10380581

Rango de precios
4,1084 € - 3,9028 €

Niveles de existencias
3422 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 80.0 mm Negro

10380604

Rango de precios
8,1334 € - 7,7268 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M10 60.0 mm Negro

10380598

Rango de precios
6,10 € - 5,7952 €

Niveles de existencias
2330 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Código de material
    7326909890
Patas ajustables 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Cobre

10158371

Rango de precios
15,16 € - 6,86 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Cobre
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    15°
Patas ajustables 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cobre

10158234

Rango de precios
8,2025 € - 7,795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Cobre
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    15°
Patas ajustables 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cromado

10158241

Rango de precios
8,455 € - 8,035 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    15°
Patas 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Acero

10633687

Rango de precios
506,54 € - 481,2125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20 x 2.5
  • Diámetro de la base
    76.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Longitud de la rosca
    51.0 mm
Patas ajustables 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Cromado

10158364

Rango de precios
251,99 € - 114,00 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24 x 3.0
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    15°
Patas ajustables 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Cobre

10158425

Rango de precios
23,46 € - 10,62 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Cobre
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    15°
Patas ajustables 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Cromado

10158463

Rango de precios
15,205 € - 14,4425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    15°
Patas ajustables 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Cromado

10158494

Rango de precios
139,63 € - 63,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Articulación giratoria
    15°