10186800
110729
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,3366 € |
500 + | 1,2697 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Diámetro de la base | 32.0 mm |
Diámetro de la base | 1.26 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Articulación giratoria | 20° |
Material de base | Polipropileno |
Material roscado | Acero |
Tipo de la base | Swivel |
Código de material | 3926909790 |
Material completo de la rosca | Acero al carbono |
Material completo de la base | Polipropileno |
Finalizar | Zincado |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Material completo | Polipropileno;Acero |
Forma del cabezal | Redonda |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.