Menu Search

Patas giratorias ajustables 47.5 mm M10 38.0 mm Negro

Puntilla para pata inclinable ajustable fabricada en polipropileno (PP) negro con bola y espárrago en acero zincado. Base giratoria articulada para montaje de maquinaria o cintas transportadoras. Ideal para aplicaciones en ángulo y ajustable para su uso sobre superficies desniveladas.
Referencia de Essentra:

10186947

Número de pieza del fabricante:

110743

2440 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,9646 €
500 + 1,8664 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

196,46 €

100 x 1,9646 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 47.5 mm
Longitud de la rosca 38.0 mm
Articulación giratoria 20°
Material de base Polipropileno
Material roscado Acero
Tipo de la base Swivel
Código de material 3926909790
Material completo de la rosca Acero al carbono
Material completo de la base Polipropileno
Finalizar Zincado
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo Polipropileno;Acero
Forma del cabezal Redonda

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros