Menu Search

Patas ajustables 65.0 mm M20 150.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10274644

Número de pieza del fabricante:

493683

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
8 - 39 35,7287 €
40 + 33,9412 €
Paquete estándar: 8

Solicitar en múltiplos de 8

Precio total:

285,83 €

8 x 35,7287 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M20
Tipo de la base Swivel
Color Negro
Código de material 3926909790
Tipo de montaje Espárrago roscado
Articulación giratoria 30°
Material completo de la rosca Acero inoxidable 304
Material roscado Acero inoxidable
Material de base PA

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros