Menu Search

Patas niveladoras - Higiénicas

En stock

Las patas higiénicas son adecuadas en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Todas las patas están aprobadas por la USDA y determinados artículos también cuentan con la certificación 3A.

Código De La Serie: SR5699

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Características especiales (todas) Máxima capacidad de carga estática Diámetro de la base Compra
110,41 € - 116,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
123,81 € - 130,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30
133,77 € - 140,80 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
133,51 € - 140,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
162,96 € - 171,53 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
145,44 € - 153,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
75,79 € - 79,78 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
144,17 € - 151,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
138,34 € - 145,61 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
141,13 € - 148,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
138,59 € - 145,88 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
10351802 146,71 € - 154,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
133,01 € - 140,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
66,60 € - 70,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
135,03 € - 142,14 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
122,09 € - 128,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
110,41 € - 116,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
172,60 € - 181,68 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
116,26 € - 122,37 € 16 En stock
M20
154,83 € - 162,98 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
  • de 2
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M16 Negro

10351673

Rango de precios
116,22 € - 110,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M30 150.0 mm Negro

10351956

Rango de precios
130,32 € - 123,81 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M30
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M16 Negro

10351680

Rango de precios
140,80 € - 133,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M12 Negro

10351666

Rango de precios
140,53 € - 133,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M20 Negro

10351864

Rango de precios
171,53 € - 162,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M16 Negro

10351789

Rango de precios
153,09 € - 145,44 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10351918

Rango de precios
79,78 € - 75,79 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M20 Negro

10351857

Rango de precios
151,75 € - 144,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M16 Negro

10351833

Rango de precios
145,61 € - 138,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M20 Negro

10351741

Rango de precios
148,55 € - 141,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M24 Negro

10351819

Rango de precios
145,88 € - 138,59 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 Negro

10351802

Rango de precios
154,43 € - 146,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M24 Negro

10351758

Rango de precios
140,01 € - 133,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 80.0 mm M16 150.0 mm Negro

10351895

Rango de precios
70,11 € - 66,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M20 Negro

10351703

Rango de precios
142,14 € - 135,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M16 Negro

10351772

Rango de precios
128,51 € - 122,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M12 Negro

10351659

Rango de precios
116,22 € - 110,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M24 Negro

10351888

Rango de precios
181,68 € - 172,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 60.0 mm M20 Negro

10351697

Rango de precios
122,37 € - 116,26 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M20
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole
Patas ajustables higiénicas 120.0 mm M24 Negro

10351871

Rango de precios
162,98 € - 154,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M24
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Articulación giratoria
    15°
  • Base apernable
    Without Bolt Hole