Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M8 60.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10252901

Número de pieza del fabricante:

462402

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 47 34,29 €
48 - 239 16,32 €
240 + 15,51 €
Paquete estándar: 48

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

34,29 €

1 x 34,29 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Diámetro de la base 55.0 mm
Capacidad de carga 400.0 kg
Longitud de la rosca 60.0 mm
Material de base PA
Tipo de la base Swivel
Código de material 7326909890
Color Negro
Material roscado Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo de la rosca Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros