Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 125.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10252932

Número de pieza del fabricante:

462405

51 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 23 56,46 €
24 - 119 26,89 €
120 + 25,54 €
Paquete estándar: 24

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

56,46 €

1 x 56,46 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Diámetro de la base 55.0 mm
Capacidad de carga 600.0 kg
Longitud de la rosca 125.0 mm
Material de base PA
Tipo de la base Swivel
Código de material 7326909890
Color Negro
Material roscado Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo de la rosca Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros