Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 150.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10252970

Número de pieza del fabricante:

462409

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
4 - 19 49,5425 €
20 + 47,0675 €
Paquete estándar: 4

Solicitar en múltiplos de 4

Precio total:

198,17 €

4 x 49,5425 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Material de base PA
Tipo de la base Swivel
Código de material 7326909890
Color Negro
Material roscado Acero inoxidable
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo de la rosca Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros