Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 75.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10253083

Número de pieza del fabricante:

462420

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
8 - 39 33,21 €
40 + 31,5487 €
Paquete estándar: 8

Solicitar en múltiplos de 8

Precio total:

265,68 €

8 x 33,21 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Material de base PA
Tipo de la base Swivel
Código de material 7326909890
Color Negro
Material roscado Acero suave
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material completo de la rosca Acero suave

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros