Menu Search

Patas para maquinaria - Estándar

En stock

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de la base Diámetro de la base Compra
5,032 € - 11,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
8,72 € - 19,26 € 21 En stock
Rotación de plástico
17,147 € - 18,049 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
20,623 € - 21,709 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
80.0 mm
26,0335 € - 27,404 € 20 En stock
Rotación de plástico
11,4745 € - 12,0787 € 80 En stock
Rotación de plástico
48,0941 € - 50,6258 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rotación de plástico
120.0 mm
4,7704 € - 5,0212 € Solicite el plazo de entrega aquí
Plain Nylon Base
5,4758 € - 5,7684 € 50 En stock
Plain
5,0724 € - 5,3389 € 11 En stock
Plain
7,8062 € - 8,2138 € 7 En stock
Rotación de plástico
  • de 3
Patas ajustables 60.0 mm M8 80.0 mm Negro

10203330

Rango de precios
11,126 € - 5,032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Base apernable
    Perno bajo
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Negro

10336601

Rango de precios
19,26 € - 8,72 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Base apernable
    Perno bajo
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 80.0 mm M16 100.0 mm Negro

10448236

Rango de precios
18,049 € - 17,147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Base apernable
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 80.0 mm M16 150.0 mm Negro

10637890

Rango de precios
21,709 € - 20,623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    150.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables 100.0 mm M16 150.0 mm Negro

10548578

Rango de precios
27,404 € - 26,0335 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Base apernable
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Pata de nivelado para montaje de espárrago 60.0 mm M10 125.0 mm Negro

10548592

Rango de precios
12,0787 € - 11,4745 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Base apernable
    Perno bajo
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Acero

10642597

Rango de precios
50,6258 € - 48,0941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    120.0 mm
  • Longitud de la rosca
    250.0 mm
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables 60.0 mm M12 66.0 mm Negro

10336779

Rango de precios
5,0212 € - 4,7704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Plain Nylon Base
  • Base apernable
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 60.0 mm M12 100.0 mm Negro

10336762

Rango de precios
5,7684 € - 5,4758 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Plain
  • Base apernable
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 60.0 mm M12 80.0 mm Negro

10494516

Rango de precios
5,3389 € - 5,0724 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Plain
  • Base apernable
    Regular
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables 80.0 mm M12 150.0 mm Negro

10203354

Rango de precios
8,2138 € - 7,8062 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Base apernable
    Perno bajo
  • Material completo
    Poliamida;Acero