Menu Search

Patas remachables

En stock

Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.

Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.

Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.

Código De La Serie: SR5796

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del orificio compatible Altura Grosor máximo del panel Material completo Diámetro de la base Compra
0,2812 € - 0,3677 € 225 En stock
Elastómero termoplástico
0,3589 € - 0,4431 € 2647 En stock
Elastómero termoplástico
0,3579 € - 0,4418 € Solicite el plazo de entrega aquí
Elastómero termoplástico
0,3661 € - 0,4341 € 12436 En stock
Elastómero termoplástico
0,3399 € - 0,4105 € 15 En stock
Elastómero termoplástico
0,3917 € - 0,4836 € 27286 En stock
Elastómero termoplástico
0,1975 € - 0,2439 € 2922 En stock
Elastómero termoplástico
0,4112 € - 0,9091 € 3150 En stock
Poliamida
0,3057 € - 0,3774 € 53948 En stock
Elastómero termoplástico
0,2851 € - 0,3334 € 22389 En stock
Elastómero termoplástico
0,4191 € - 0,4413 € 4122 En stock
Nylon:Elastómero termoplástico
0,4629 € - 0,487 € 20 En stock
Elastómero termoplástico
0,2957 € - 0,3114 € Solicite el plazo de entrega aquí
Elastómero termoplástico
0,2557 € - 0,3157 € 11597 En stock
Elastómero termoplástico
0,4456 € - 0,5211 € 21353 En stock
Elastómero termoplástico
0,289 € - 0,40 € 3295 En stock
Elastómero termoplástico
0,2591 € - 0,4048 € 4516 En stock
Elastómero termoplástico
0,5138 € - 0,5408 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon:Elastómero termoplástico
0,5164 € - 0,5436 € 19817 En stock
Nylon:Elastómero termoplástico
0,4483 € - 0,4713 € 40860 En stock
Elastómero termoplástico
  • de 3
Patas remachables 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Negro

10154731

Rango de precios
0,3677 € - 0,2812 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Rango de precios
0,4431 € - 0,3589 €

Niveles de existencias
2647 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Negro

10154748

Rango de precios
0,4418 € - 0,3579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Rango de precios
0,4341 € - 0,3661 €

Niveles de existencias
12436 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Negro

10154762

Rango de precios
0,4105 € - 0,3399 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154830

Rango de precios
0,4836 € - 0,3917 €

Niveles de existencias
27286 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Rango de precios
0,2439 € - 0,1975 €

Niveles de existencias
2922 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926300090
Patas de ajuste a presión 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Rango de precios
0,9091 € - 0,4112 €

Niveles de existencias
3150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material de base
    PP
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Negro

10009024

Rango de precios
0,3774 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
53948 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154854

Rango de precios
0,3334 € - 0,2851 €

Niveles de existencias
22389 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

10009178

Rango de precios
0,4413 € - 0,4191 €

Niveles de existencias
4122 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon:Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Rango de precios
0,487 € - 0,4629 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Rango de precios
0,3114 € - 0,2957 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    PP; Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Negro

10009031

Rango de precios
0,3157 € - 0,2557 €

Niveles de existencias
11597 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

10154878

Rango de precios
0,5211 € - 0,4456 €

Niveles de existencias
21353 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    TPE
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Rango de precios
0,40 € - 0,289 €

Niveles de existencias
3295 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Negro

10154779

Rango de precios
0,4048 € - 0,2591 €

Niveles de existencias
4516 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009154

Rango de precios
0,5408 € - 0,5138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon:Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009192

Rango de precios
0,5436 € - 0,5164 €

Niveles de existencias
19817 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon:Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

10170496

Rango de precios
0,4713 € - 0,4483 €

Niveles de existencias
40860 En stock
Atributos
  • Tipo de accesorio
    Patas de montura de remache
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    Elastómero
  • Código de material
    3926909790