Menu Search

Pernos conectores de juntas M6 20.0 mm Acero

Este perno conector de juntas es ideal para su uso en muebles de montaje por el usuario y de paquete plano. Se puede instalar usando una llave Allen M4. Para su uso con tuercas conectoras de juntas y tuercas cilíndricas (se piden por separado).
Referencia de Essentra:

10378601

Número de pieza del fabricante:

463162

2025 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,1656 €
1500 + 0,0316 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

24,84 €

150 x 0,1656 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Tipo de impulso Forma hexagonal
Tipo de llave Llave haxagonal
Material completo Acero
Código de material 7318153590

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros