Menu Search

Perno de sellado integral M4 12.0 Acero inoxidable 316

Pernos de sellado integral con cabeza hexagonal. Cuenta con un elemento de sellado moldeado o unido directamente a la cabeza o la rosca del tornillo y se diseña para evitar filtraciones de líquidos, gases u otras sustancias. Puede usarse en tuberías, válvulas o bombas donde se requiere una solución de sellado fiable.
Referencia de Essentra:

20258177

Número de pieza del fabricante:

20258177

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 3,66 €
50 - 99 2,93 €
100 - 199 2,75 €
200 - 499 2,56 €
500 + 2,38 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,66 €

1 x 3,66 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
l1 12.0
A/F 7.0
h1 max 3.0
d2 ±0.05 4.5
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros