Menu Search

Pernos de sellado integral

En stock

Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.

Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.

Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.

  • Diseñados con una función de sellado para ofrecer una conexión segura y estanca para varias aplicaciones, lo que minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento.
  • Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
  • Dispone de una cabeza hexagonal e incorpora una junta tórica que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Compra
5,19 € - 7,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7
Acero inoxidable 303
18.0
M12
40.0
12.85
2,47 € - 3,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
16.0
4.5
1,65 € - 2,54 € 60 En stock
2.2
Acero inoxidable 316
5.5
M3
6.0
3.6
2,25 € - 3,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7
Acero inoxidable 303
8.0
M5
8.0
5.6
2,38 € - 3,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0
Acero inoxidable 316
7.0
M4
12.0
4.5
2,42 € - 3,73 € 29459 En stock
3.7
Acero inoxidable 316
8.0
M5
8.0
5.6
2,35 € - 3,63 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7
Acero inoxidable 303
8.0
M5
16.0
5.6
3,55 € - 5,47 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
Acero inoxidable 316
10.0
M6
12.0
6.8
3,55 € - 5,47 € 73 En stock
4.2
Acero inoxidable 303
10.0
M6
25.0
6.8
3,92 € - 6,03 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2
Acero inoxidable 316
10.0
M6
25.0
6.8
4,15 € - 6,37 € 38900 En stock
5.5
Acero inoxidable 303
13.0
M8
20.0
8.5
5,41 € - 8,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
Acero inoxidable 316
13.0
M8
30.0
8.5
5,08 € - 7,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
Acero inoxidable 303
16.0
M10
25.0
10.6
5,19 € - 7,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7
Acero inoxidable 303
18.0
M12
20.0
12.85
5,19 € - 7,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.6
Acero inoxidable 303
16.0
M10
40.0
10.6
6,74 € - 10,38 € 86 En stock
7.7
Acero inoxidable 316
18.0
M12
20.0
12.85
6,74 € - 10,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.7
Acero inoxidable 316
18.0
M12
40.0
12.85
1,83 € - 2,82 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
Acero inoxidable 303
4.0
M2
10.0
2.35
1,52 € - 2,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
Acero inoxidable 303
4.0
M2
4.0
2.35
2,38 € - 3,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6
Acero inoxidable 303
4.0
M2
20.0
2.35
  • de 5
Perno de sellado integral M12 40.0 Acero inoxidable 303

20258665

Rango de precios
7,99 € - 5,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Perno de sellado integral M4 16.0 Acero inoxidable 316

20258733

Rango de precios
3,79 € - 2,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M3 6.0 Acero inoxidable 316

20262495

Rango de precios
2,54 € - 1,65 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Perno de sellado integral M5 8.0 Acero inoxidable 303

20258207

Rango de precios
3,45 € - 2,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Perno de sellado integral M4 12.0 Acero inoxidable 316

20258177

Rango de precios
3,66 € - 2,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Perno de sellado integral M5 8.0 Acero inoxidable 316

20258214

Rango de precios
3,73 € - 2,42 €

Niveles de existencias
29459 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Perno de sellado integral M5 16.0 Acero inoxidable 303

20258269

Rango de precios
3,63 € - 2,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Perno de sellado integral M6 12.0 Acero inoxidable 316

20258313

Rango de precios
5,47 € - 3,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Perno de sellado integral M6 25.0 Acero inoxidable 303

20258368

Rango de precios
5,47 € - 3,55 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Perno de sellado integral M6 25.0 Acero inoxidable 316

20258375

Rango de precios
6,03 € - 3,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Perno de sellado integral M8 20.0 Acero inoxidable 303

20258443

Rango de precios
6,37 € - 4,15 €

Niveles de existencias
38900 En stock
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Perno de sellado integral M8 30.0 Acero inoxidable 316

20258498

Rango de precios
8,33 € - 5,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Perno de sellado integral M10 25.0 Acero inoxidable 303

20258542

Rango de precios
7,82 € - 5,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Perno de sellado integral M12 20.0 Acero inoxidable 303

20258603

Rango de precios
7,99 € - 5,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Perno de sellado integral M10 40.0 Acero inoxidable 303

20258580

Rango de precios
7,99 € - 5,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Perno de sellado integral M12 20.0 Acero inoxidable 316

20258610

Rango de precios
10,38 € - 6,74 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Perno de sellado integral M12 40.0 Acero inoxidable 316

20258672

Rango de precios
10,38 € - 6,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Perno de sellado integral M2 10.0 Acero inoxidable 303

20257972

Rango de precios
2,82 € - 1,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Perno de sellado integral M2 4.0 Acero inoxidable 303

20257958

Rango de precios
2,33 € - 1,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Perno de sellado integral M2 20.0 Acero inoxidable 303

20257996

Rango de precios
3,66 € - 2,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35