Menu Search

Pernos enmascarados con argolla M5 11.0 mm Silicona Naranja

Los pernos enmascarados con argolla se usan para enmascarar una rosca y ofrecer una solución para colgar durante los procesos de pintura, recubrimiento o granallado. Es probable que se use con un gancho u otro sistema de colgado.
Referencia de Essentra:

10353011

Número de pieza del fabricante:

1529882

2450 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 2,5808 €
500 - 2499 1,229 €
2500 + 1,1674 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

129,04 €

50 x 2,5808 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de rosca compatibles (todos) M5
D 11.0 mm
CH 5.0 mm
FH 3.8 mm
Color Naranja
Material Silicona
Código de material 7318190020

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros