Menu Search

Pernos enmascarados con argolla M6 14.0 mm Silicona Amarillo

Los pernos enmascarados con argolla se usan para enmascarar una rosca y ofrecer una solución para colgar durante los procesos de pintura, recubrimiento o granallado. Es probable que se use con un gancho u otro sistema de colgado.
Referencia de Essentra:

10353028

Número de pieza del fabricante:

1529883

5833 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 2,9715 €
200 - 999 1,415 €
1000 + 1,3445 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

59,43 €

20 x 2,9715 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de rosca compatibles (todos) M6
D 14.0 mm
CH 6.0 mm
FH 4.1 mm
Color Amarillo
Material Silicona
Código de material 7318190020

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros