Menu Search

Pernos enmascarados con argolla M12 22.0 mm Silicona Verde

Los pernos enmascarados con argolla se usan para enmascarar una rosca y ofrecer una solución para colgar durante los procesos de pintura, recubrimiento o granallado. Es probable que se use con un gancho u otro sistema de colgado.
Referencia de Essentra:

10353059

Número de pieza del fabricante:

1529886

3223 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 5,09 €
100 - 499 2,423 €
500 + 2,303 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

50,90 €

10 x 5,09 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tamaños de rosca compatibles (todos) M12
D 22.0 mm
CH 12.0 mm
FH 5.8 mm
Color Verde
Material Silicona
Código de material 7318190020

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros