Menu Search

Pestillo de compresión Llave haxagonal Acero

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo plano de leva.
Referencia de Essentra:

20119553

Número de pieza del fabricante:

0402116801E

42 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 20,846 €
50 + 14,89 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

20,85 €

1 x 20,846 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material del pestillo Zamak
Material de la carcasa Aleación de zinc
Material de la leva Acero
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave haxagonal
Compresión máxima 6.0 mm
Longitud general 76.0 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Grosor de puerta máximo compatible 18.0 mm
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros