20049393
0404121302001E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 24,57 € |
25 - 49 | 15,47 € |
50 + | 13,43 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
---|---|
Material del pestillo | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Zamak |
Material de la leva | Acero |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Tipo de llave | Llave de reborde doble 3,0 mm |
Compresión máxima | 6.0 mm |
Compresión máxima | 0.236 in |
Longitud general | 76.0 mm |
Longitud general | 2.992 in |
Anchura del orificio de montaje | 19.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.756 in |
Grosor de puerta máximo compatible | 18.0 mm |
Grosor de puerta máximo compatible | 0.709 in |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.