Menu Search

Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo plano de leva.
Referencia de Essentra:

20049331

Número de pieza del fabricante:

0404121303001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 24,89 €
25 - 49 15,68 €
50 + 13,61 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

24,89 €

1 x 24,89 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Pulvicubierto en negro
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la carcasa Zamak
Material de la leva Acero
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave de reborde doble 3,0 mm
Compresión máxima 6.0 mm
Longitud general 76.0 mm
Anchura del orificio de montaje 19.2 mm
Grosor de puerta máximo compatible 18.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros