Menu Search

Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo plano de leva.
Referencia de Essentra:

20048631

Número de pieza del fabricante:

0405403703001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 148,4214 €
50 + 106,0153 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

148,42 €

1 x 148,4214 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Bruto
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave triangular 7,0 mm
Grado de acero inoxidable AISI 316;AISI 304
Compresión máxima 6.0 mm
Longitud general 76.0 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Grosor de puerta máximo compatible 32.0 mm
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros