Menu Search

Cierre higiénico Llave cuadrada 8,0 mm 58.0 mm Acero inoxidable

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo plano de leva.
Referencia de Essentra:

20075132

Número de pieza del fabricante:

4402402801001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 109,24 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

109,24 €

1 x 109,24 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Bruto
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave cuadrada 8,0 mm
Grado de acero inoxidable AISI 316;AISI 304
Compresión máxima 6.0 mm
Longitud general 86.0 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Grosor de puerta máximo compatible 22.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros