Menu Search

Pestillo de leva de compresión 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Acero inoxidable

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo plano de leva.
Referencia de Essentra:

20076504

Número de pieza del fabricante:

5402401502001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Bruto
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Orientación de montaje A mano izquierda
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Compresión máxima 4.0 mm
Longitud general 76.0 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Grosor de puerta máximo compatible 8.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros