20076269
5402403802002E
Cantidad | Precio unitario |
---|
Finalizar | Bruto |
---|---|
Material del pestillo | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Material de la leva | Acero inoxidable |
Orientación de montaje | A mano derecha |
Tipo de llave | Llave triangular 8,0 mm |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Longitud general | 76.0 mm |
Longitud general | 2.992 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Grosor de puerta máximo compatible | 8.0 mm |
Grosor de puerta máximo compatible | 0.315 in |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.