Menu Search

Pestillos de compresión - Asa T

En stock

Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
50 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Capacidad de sujeción Tipo de llave Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
38.0 mm
Sin llave
26,33 € - 36,862 € 26 En stock
Pulvicubierto en negro
35.0 mm
Sin llave
26,33 € - 36,862 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
22.0 mm
Sin llave
31,32 € - 43,848 € 125 En stock
Pulvicubierto
38.0 mm
Llave CH751
31,32 € - 43,848 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto
28.0 mm
Llave CH751
26,33 € - 36,862 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
24.0 mm
Sin llave
31,32 € - 43,848 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
28.0 mm
Con llave CH751
26,33 € - 36,862 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
24.0 mm
Sin llave
26,33 € - 36,862 € 2 En stock
Pulvicubierto en negro
38.0 mm
Sin llave
31,32 € - 43,848 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Llave CH751
  • de 3
Pestillo de leva de compresión Sin llave Pulvicubierto en negro

20066468


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Capacidad de sujeción
    38.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
Pestillo de leva de compresión Sin llave 35.0 mm Aleación de zinc

20066406

Rango de precios
36,862 € - 26,33 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Capacidad de sujeción
    35.0 mm
Pestillo de leva de compresión Sin llave 22.0 mm Aleación de zinc

20066598

Rango de precios
36,862 € - 26,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Capacidad de sujeción
    22.0 mm
Pestillo de leva de compresión Llave CH751 38.0 mm Aleación de zinc fundido

20066130

Rango de precios
43,848 € - 31,32 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Capacidad de sujeción
    38.0 mm
  • Rango de agarre
    38.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Pestillo de leva de compresión Llave CH751 28.0 mm Aleación de zinc fundido

20066017

Rango de precios
43,848 € - 31,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Capacidad de sujeción
    28.0 mm
  • Rango de agarre
    28.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Pestillo de leva de compresión Sin llave 24.0 mm Aleación de zinc

20066307

Rango de precios
36,862 € - 26,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Capacidad de sujeción
    24.0 mm
Pestillo de leva de compresión Con llave CH751 28.0 mm Aleación de zinc

20066031

Rango de precios
43,848 € - 31,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Capacidad de sujeción
    28.0 mm
Pestillo de leva de compresión Sin llave 24.0 mm Aleación de zinc

20066284

Rango de precios
36,862 € - 26,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Capacidad de sujeción
    24.0 mm
Pestillo de leva de compresión Sin llave 38.0 mm Aleación de zinc

20066444

Rango de precios
36,862 € - 26,33 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la carcasa
    32.0 mm
  • Compresión máxima
    6.0 mm
  • Capacidad de sujeción
    38.0 mm
Pestillo de leva de compresión Llave CH751 28.0 mm Aleación de zinc fundido

20066000

Rango de precios
43,848 € - 31,32 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    28.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
  • Color
    Cromado