10117521
0401111330E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 9,26 € |
5 + | 8,80 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
---|---|
Material de la leva | Aleación de zinc fundido |
Tipo de llave | Llave de reborde doble 3,0 mm |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Compresión máxima | 6.0 mm |
Compresión máxima | 0.236 in |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Altura de la carcasa | 22.0 mm |
Altura de la carcasa | 0.866 in |
Longitud general | 45.0 mm |
Longitud general | 1.772 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.795 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.866 in |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.