Menu Search

Pestillo de compresión Llave de reborde doble 35.0 mm Aleación de zinc

Estos pestillos de compresión fijos presentan un versátil diseño redondo de bajo perfil. Son ideales para mantener puertas y paneles cerrados al tiempo que eliminan los ruidos de vibraciones y movimientos del panel. La compresión adicional hace posible un cierre seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP65/NEMA. Soportan temperatura de -50 a +80 ºC. Se presentan en aleación de zinc fundido con un acabado pulvicubierto en negro.
Referencia de Essentra:

20119447

Número de pieza del fabricante:

0401121331E

72 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 19,586 €
50 + 13,99 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

19,59 €

1 x 19,586 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Pulvicubierto en negro
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Material de la leva Aleación de zinc fundido
Material de la carcasa Aleación de zinc fundido
Tipo de llave Llave de reborde doble
Orientación de montaje A mano izquierda
Compresión máxima 6.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Longitud general 76.0 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros