Menu Search

Pestillo de compresión Llave triangular 28.0 mm Zamak

Estos pestillos de compresión fijos presentan un versátil diseño redondo de bajo perfil. Son ideales para mantener puertas y paneles cerrados al tiempo que eliminan los ruidos de vibraciones y movimientos del panel. La compresión adicional hace posible un cierre seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP65/NEMA. Soportan temperatura de -50 a +80 ºC. Se presentan en aleación de zinc fundido con un acabado pulvicubierto en negro.
Referencia de Essentra:

20081171

Número de pieza del fabricante:

0401123738E

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 19,586 €
50 + 13,99 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

19,59 €

1 x 19,586 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Pulvicubierto en negro
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Material de la leva Acero
Material de la carcasa Zamak
Tipo de llave Llave triangular
Orientación de montaje A mano izquierda
Compresión máxima 6.0 mm
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Longitud de la leva 45.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros