Menu Search

Pestillo de compresión Llave ferroviaria 28.0 mm Acero inoxidable

Estos pestillos de compresión fijos presentan un versátil diseño redondo de bajo perfil. Son ideales para mantener puertas y paneles cerrados al tiempo que eliminan los ruidos de vibraciones y movimientos del panel. La compresión adicional hace posible un cierre seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP65/NEMA. Se operan con llave. Soportan temperatura de -50 a +80 ºC. Se presentan en acero con un acabado natural.
Referencia de Essentra:

20053178

Número de pieza del fabricante:

0401408838E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 98,126 €
10 + 70,09 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

98,13 €

1 x 98,126 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del pestillo Acero inoxidable
Material de la leva Acero inoxidable
Material de la carcasa Acero inoxidable
Tipo de llave Llave ferroviaria
Orientación de montaje A mano izquierda
Compresión máxima 6.0 mm
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Longitud de la leva 45.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros