20052683
0403401331E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 107,618 € |
10 + | 76,87 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material del pestillo | Acero inoxidable |
---|---|
Material de la leva | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Tipo de llave | Llave de reborde doble |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Compresión máxima | 6.0 mm |
Compresión máxima | 0.236 in |
Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Longitud de la leva | 45.0 mm |
Longitud de la leva | 1.772 in |
Altura de la carcasa | 32.0 mm |
Altura de la carcasa | 1.26 in |
Anchura del orificio de montaje | 19.2 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.756 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.2 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.874 in |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.