20076443
5401408833002E
Cantidad | Precio unitario |
---|
Material de la leva | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo de llave | Llave ferroviaria |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Compresión máxima | 4.0 mm |
Compresión máxima | 0.157 in |
Altura de la cabeza | 6.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.236 in |
Altura de la carcasa | 22.0 mm |
Altura de la carcasa | 0.866 in |
Longitud general | 45.0 mm |
Longitud general | 1.772 in |
Anchura del orificio de montaje | 20.0 mm |
Anchura del orificio de montaje | 0.787 in |
Longitud del orificio de montaje | 22.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.866 in |
Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.