Menu Search

Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

Estos pestillos de compresión fijos presentan un versátil diseño redondo de bajo perfil. Son ideales para mantener puertas y paneles cerrados al tiempo que eliminan los ruidos de vibraciones y movimientos del panel. La compresión adicional hace posible un cierre seguro donde se requiere un rendimiento de categoría IP65/NEMA. Se operan con llave. Soportan temperatura de -50 a +80 ºC. Se presentan en acero con un acabado natural.
Referencia de Essentra:

20076535

Número de pieza del fabricante:

5403401530001E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la leva Acero inoxidable
Tipo de llave Llave de reborde doble 5,0 mm
Orientación de montaje A mano derecha
Compresión máxima 4.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Altura de la carcasa 22.0 mm
Longitud general 45.0 mm
Anchura del orificio de montaje 19.2 mm
Longitud del orificio de montaje 22.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros