Menu Search

Pestillo de leva de compresión Sin llave 20.0 mm Aleación de zinc fundido

Pestillo de compresión con pomo de mariposa y sin bloqueo. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado. Proporciona una compresión predeterminada de 6 mm.
Referencia de Essentra:

20071998

Número de pieza del fabricante:

3401110061E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 36,33 €
25 + 25,95 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

36,33 €

1 x 36,33 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Cromado
Material del pestillo Aleación de zinc fundido
Color Cromado
Tipo del asa Asa de pomo de mariposa
Distancia del marco del retenedor al centro del cuerpo 45.0 mm
Altura de la cabeza 25.0 mm
Rango de agarre 20.0 mm
Longitud del orificio de montaje 22.2 mm
Anchura del orificio de montaje 20.2 mm
Código de material 8301409000
Compresión máxima 6.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros